Doğası gereği sürdürülebilir.
Kalpten güvenilir.
TÜYAP İstanbul’daki Plast Eurasia 2024 fuarında standımızı ziyaret edin
4-5 Aralık 2024
Dünyanın en düşük enerji tüketimine sahip %100 elektrikli plastik enjeksiyon makineleri
1978’den beri elektrikli makine üreticisi olarak, edindiğimiz bilgi ve deneyim ile geliştirilen yeni ROBOSHOT a-SiB serisi plastik enjeksiyon makineleri 4-7 Aralık tarihlerinde, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece, İstanbul’da gerçekleşecek olan Plast Eurasia 2024 fuarında!
Yeni FANUC ROBOSHOT plastik enjeksiyon makinesini görme, uzmanlarımız ve danışmanlarımızla doğrudan tanışma fırsatını yakalayın!
Plast Eurasia 2024'te FANUC'un Öne Çıkan Özellikleri
ONE FANUC
Plast Eurasia 2024’te sunduğumuz her şey, ONE FANUC sayesinde tek bir kaynakla tek bir FANUC tedarikçisinden temin edilebilir. Tüm FANUC ürünleri, operatörlerin hayatını kolaylaştıran, kolay ve sezgisel otomasyon için sadece birkaç adımda süreç otomasyonunu mümkün kılan ve tüm ürünler için ortak bir Service First sağlayan ortak bir servo ve kontrol platformunu paylaşır.
%100 ELEKTRİKLİ TEKNOLOJİ
FANUC ROBOSHOT, 38 yılı aşkın deneyime sahip %100 elektrikli bir plastik enjeksiyon makinesidir. ROBOSHOT, tornalama ve frezeleme işlemleri için tipik olan en son CNC hassas teknolojisini kullanır ve bunu elektrikli plastik enjeksiyona uygular. Sonuç, sürekli olarak yüksek kaliteli bileşenlerin büyük miktarlarda üretilmesi için daha fazla hızlanma, maksimum hareket hassasiyeti ve son derece kısa döngü süreleridir. FANUC ROBOSHOT’ın CNC hassasiyeti, üretim maliyetlerinde %70 azalma ve %25 daha fazla çıktı sağlar.
UZUN KULLANIM SÜRESİ
FANUC teknolojisinin güvenilirliğini gösteren FANUC ROBOSHOT’un arızalar arası ortalama süresi (MTBF) 9,4 yıldır. Herhangi bir bakım ihtiyacının gerçekleştirilmesi kolaydır. Çok işlevli FANUC Panel iH Pro ekranı, arıza meydana gelmeden önce yaklaşan sorunları öngörür ve hatta arıza süresini en aza indirmek için düzeltmenin dahili olarak nasıl yapılabileceğini göstermek için bir video veya görüntü sağlayabilir.
DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
Hidrolik makinelere göre %50-70 ve diğer elektrikli enjeksiyon makinelerine göre %5-10’a kadar daha az enerji tüketimi. Çok düşük bakım maliyetleri, yüksek çalışma süresi, daha az bileşen ve daha az aşınma ve yıpranma ile FANUC ROBOSHOT, piyasadaki en düşük toplam sahip olma maliyetini sunar.
UZAKTAN İZLEME
ROBOSHOT-LINKi2, 1.000 adede kadar ROBOSHOT makinesini PC veya akıllı cihazlardan gerçek zamanlı olarak kontrol edebilen bir ürün ve kalite bilgi yönetim aracıdır. Tüm üretim sürecini izleyebilen, gelecek işleri planlayabilen, geçmiş verileri analiz edip değerlendirebilen bir üretim ve kalite bilgi aracıdır.
İlginiz için teşekkürler, davetiye tükenmiştir. Talepleriniz için satış yöneticisiniz ile iletişime geçebilirsiniz.